ZHCUB19
april 2023
1
引言
1
商标
2
所需设备
3
设置过程
3.1
安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
3.2
安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
3.3
连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
3.4
将电源连接到电路板(关闭)
3.5
将频谱分析仪连接到 EVM
3.6
打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
3.7
打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
3.8
打开信号发生器射频输出
3.9
启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
3.10
对 NCO 进行编程
3.10.1
SPIDAC(仅 NCO)运行
3.11
启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
4
器件配置
4.1
支持的 JESD204C 器件特性
4.2
选项卡结构
4.3
寄存器映射和控制台控件
5
DAC39RF10EVM 疑难解答
6
参考文献
6.1
技术参考文档
6.2
TSW14J59EVM 运行
7
附录
7.1
定制 EVM 实现可选的时钟支持
7.1.1
LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
7.1.2
EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
7.1.3
EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
7.2
信号路由
7.3
模拟输出
7.4
跳线和 LED
7.4
跳线和 LED
表 7-3
显示了跳线设置,
表 7-4
显示了 LED 功能。
表 7-3 跳线设置
标签
说明
功能
J12
选择 SPI 信号源
已卸载(默认):发送到 EVM 上各种器件的 SPI 信号由 FTDI 软件狗板控制。已安装:来自 FMC+ 连接器的 SPI 信号正在控制 EVM 上的器件(下一版电路板将支持此特性)。
表 7-4 LED
标签
函数
D3
12V 电源指示灯