ZHCUB19 april 2023
DAC39RF10EVM 可以配置为使用 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项。与上述用例类似,用户为带有 SMA 标记的 LMX CLKp 提供单个高频 (10dBm - 15dBm) 信号。该信号通过分离器路由到平衡-非平衡变压器和 LMX1204。平衡-非平衡变压器将单端信号转换为差分信号,并用于对 DAC 进行计时。来自分离器的第二个输出由 LMX1204 使用,后者生成低频 DAC SYSERF 信号、FPGA 参考时钟和 FPGA SYSREF 信号。FPGA 参考时钟和 FPGA SYSREF 信号馈入 LMK04828 的 CLKIN1 和 CLKIN0。LMK04828 用于时钟分配模式,可提供 FPGA 参考时钟和 FPGA SYSREF 信号的多个副本/分频版本。图 7-2 显示了时钟选项的方框图:
EVM 可配置为使用板载时钟选项,步骤如下: