ZHCUB19 april   2023

 

  1.   1
  2.   引言
  3. 1商标
  4. 2所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将频谱分析仪连接到 EVM
    6. 3.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
    10. 3.10 对 NCO 进行编程
      1. 3.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
    11. 3.11 启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
  6. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 寄存器映射和控制台控件
  7. 5DAC39RF10EVM 疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J59EVM 运行
  9. 7附录
    1. 7.1 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.1.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 7.1.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 7.1.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    2. 7.2 信号路由
    3. 7.3 模拟输出
    4. 7.4 跳线和 LED

模拟输出

表 7-2 提供了用于设置模拟输入路径的不同设置。

表 7-2 模拟输出路径
耦合输出要使用的 SMA已安装的元件

DNI 元件

交流(默认值)S/E 平衡-非平衡变压器
(500kHz 至 9GHz)
OUTAp 和 OUTBp

R180、R185、R193、R198 = 8.33Ω 和

C176、C184 = 0.1µF

R178、R179、R189、R190、R191、R192、R202、R203
AC差分OUTAp、OUTAn、
OUTBp 和 OUTBn
R178、R179、R189、R190、R191、R192、R202、R203

= 0.1µF

R180、R185、R193、R198 C176、C184
GUID-20230423-SS0I-SLGX-JQ1G-QHZW2RPK1SQG-low.svg图 7-4 模拟输出路径

在输入和 ADC 之间添加一个 3dB 衰减器。3dB 衰减器有助于保证频率响应的平坦度。

GUID-20230423-SS0I-MGTS-KGRC-ZFJBHZCKN1GP-low.svg图 7-5 3dB 衰减器