ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络

图 12-6 是没有齐纳钳位的隔离式 II 型补偿网络的原理图。

GUID-58957BB1-1A35-4ACB-8125-DCD115F72B52-low.svg图 12-6 没有齐纳钳位的隔离式 II 型补偿网络原理图
Equation107. v ^ c v ^ o u t = - C T R s × R P R D × 1 + G E A s × 1 1 + 1 A O L + s ω B W + 1 + G F B s
Equation108. GEAs=AVM×ωZEAs×1+sωZEA1+CHFCCOMP×1+sωHF
Equation109. GFBs=AVM×ωZEAs×1+sωZEARFBBRFBB+RFBT×1+CHFCCOMP×1+sωHF
Equation110. CTRs=CTR1+sωOPTO

直流增益:

Equation111. AVM=CTR×RPRD

补偿零点:

Equation112. ωZEA=1RCOMP×CCOMP

补偿极点:

Equation113. ωHF=1RCOMP×CHF
注:

Loop Calculator 提示

可以通过选择 II 型补偿(II 型、具有齐纳钳位的隔离式 II 型、具有内部环路的隔离式 II 型),并将 RCOMP 设置为等于 RFBT 来模拟 I 型补偿网络。交叉频率取决于 CCOMP 的值。将 CHF 设置为等于 CCOMP