ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

“Topologies”窗口

要使用 Power Stage Designer 开始电源设计,首先从“Topology”菜单中选择一个拓扑。窗口会更改并显示所选拓扑的示意图,其中包含一组输入字段和各种输出值。输入电源规格参数后,Power Stage Designer 会建议输出电感值保持在输入的电流纹波要求以下。对于隔离式拓扑,该工具还会根据所选的最大占空比显示建议的变压器匝数比 (TTR),并建议磁化电感的值。用户可以输入他们选择的值,并评估这些值对电压和电流波形,以及其他参数(如开通时间、关断时间和占空比)的影响。

图 1-1 展示了 Power Stage Designer 的主窗口,其中显示支持的拓扑。

GUID-19ECC202-4841-49E5-A043-A4AFB0D34F55-low.png图 1-1 显示所支持拓扑的 Power Stage Designer 主窗口
GUID-14A92E4F-ABEC-4FC1-B09E-DFA63E09B767-low.png图 1-2 SEPIC 的拓扑窗口

点击原理图中的黄色突出显示元件之一(请参阅图 1-2)后,将在一个新窗口中显示此特定元件的电压和电流波形(请参阅图 1-3)。此窗口中还提供了其他信息,例如最小和最大电压、最小和最大电流,以及电流的均方根 (RMS)、平均值和 AC 值。可以使用滑块在整个输入电压范围内更改输入电压。对于大多数拓扑,可以使用第二个滑块在输入的输出电流的 1% 到 100% 的范围内更改负载电流。由于某些拓扑模型不支持如此宽的负载电流范围,因此只能在 50% 到 100% 的范围内调整负载电流滑块。准谐振反激式模型使用固定输出功率作为所有计算的基础。这就是负载电流滑块不适用于此特定拓扑的原因。

GUID-BBD4C900-5287-42EA-9149-50289A0A2110-low.png图 1-3 在 CCM 中运行的 SEPIC 的 FET Q1 图形窗口
注:

用于计算的所有公式都是理想情形,唯一的例外是考虑到了整流器和续流二极管的正向电压。有关某些拓扑背后的公式集合,请参阅电源拓扑手册