ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

Loop Calculator

Loop Calculator 可以帮助电源设计人员为在连续导通模式 (CCM) 下运行的电压模式控制 (VMC) 降压转换器或电流模式控制 (CMC) 降压、升压、反相降压/升压、正向和反激式转换器提供补偿网络。传递函数已简化,因此结果给出了电源波特图显示方式的一阶近似值。图 12-1 展示了“Loop Calculator”窗口。

GUID-BF175099-0EB8-41B8-9AD4-67450359E3A2-low.png图 12-1 “Loop Calculator”窗口

使用 Loop Calculator 时以下步骤适用。

  1. 使用左下角的单选按钮为设计选择拓扑/控制方案和补偿类型。通常,只有 VMC 降压需要第 III 类补偿。对于所有 CMC 拓扑,第 II 类补偿通常就足够了。
  2. 填写白色背景的所有输入字段。如果 Loop Calculator 是从支持的拓扑之一启动的,则拓扑窗口中的适用值将直接传输到“Loop Calculator”窗口。
  3. 在“General Information”(来自原理图)中,对相同输出电容器类型的电容进行求和,并计算其有效 ESR。必须考虑陶瓷电容器的直流偏置效应,因为它会对功率级的增益和相位图的精度产生重大影响。
  4. 输入“Gain Information”(来自控制器的原理图和数据表)。
  5. 填写 RFBT 和 RFBB 的值。利用这些信息,Loop Calculator 可以为输入的电源设计的补偿网络建议值。

补偿网络建议计算如下:

警告:

如果应用了异常输入条件,该工具的建议不一定会使系统稳定。

  • 补偿零点位于功率级传递函数的极点(对于 VMC,为 L 和 Cout 双极,对于 CMC,为 Rout 和 Cout 单级)上。
  • 对于降压衍生拓扑,补偿极点位于开关频率的一半或 ESR 零两者之中的较低点。
  • 对于升压或降压/升压衍生拓扑,补偿极点位于右半平面零点 (RHPZ) 频率或 ESR 零点频率两者之中的较低点。
  • 可实现的最大交叉频率大约比误差放大器的 GBWP(增益带宽积)低约二十倍频程。补偿网络的增益绝不应超过误差放大器的开环增益。否则,误差放大器将被削波。
  • 对于升压或降压/升压衍生拓扑,所需的交叉频率会自动设置为 RHPZ 频率的 1/5。