ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

Output Voltage Resistor Divider

Output Voltage Resistor Divider 工具根据输入的参考电压、参考电压容差和所需电阻值计算所选 E 系列的最接近电阻值,以便匹配指定的输出电压。可以为高侧 (HS) 电阻器或低侧 (LS) 电阻器输入电阻值。也可以并联两个电阻以获得更精确的结果。以下公式在考虑电阻容差和参考电压容差的同时,计算产生的输出电压。但是,由于计算中未考虑偏置电流造成的影响,因此这些值为估计值。

图 8-1 展示了“Output Voltage Resistor Divider Calculator”窗口。

GUID-636C2E97-AD41-4158-A4CF-4BD761C1EB8B-low.png图 8-1 “Output Voltage Resistor Divider Calculator”窗口

具有所选电阻值的有效输出电压(请参阅Equation22):

V o u t , r e a l = V r e f × R H S + R L S R L S
Equation22. V o u t = V o u t , r e a l - V o u t V o u t

偏置电流:

Equation23. I b i a s = V o u t , r e a l R H S + R L S

最坏情况下的最小输出电压:

V o u t , m i n = V r e f m i n × R H S , m i n + R L S , m a x R L S , m a x
Equation24. V o u t , m i n = V o u t , m i n - V o u t V o u t

最坏情况下的最大输出电压:

V o u t , m a x = V r e f m a x × R H S , m a x + R L S , m i n R L S , m i n
Equation25. V o u t , m a x = V o u t , m a x - V o u t V o u t