ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

Dynamic Analog Output Voltage Scaling

如果电源的输出电压必须可调,请将第三个电阻添加到反馈电阻分压器,并将模拟电压施加到该电阻(例如,使用微控制器的 DAC)。还可以通过使用低通滤波器平滑 PWM 信号来提供模拟信号。输入最小输出电压、最大输出电压、参考电压、最大调节电压信号和顶部反馈电阻的期望值后,Power Stage Designer 会计算所需的底部反馈电阻和调节电压信号串联电阻,以及通过顶部反馈电阻器的最小偏置电流。

图 9-1 展示了“Dynamic Output Voltage Scaling Calculator”窗口。

GUID-C7D85D80-752F-45EA-AA31-560C46F91096-low.png图 9-1 “Dynamic Output Voltage Scaling Calculator”窗口
I R 1 , m i n = V o u t , m i n - V r e f R 1
R 3 = R 1 × V a d j , m a x V o u t , m a x - V r e f - R 1 × I R 1 , m i n
Equation26. R 2 = R 1 × R 3 × V r e f R 3 × V o u t , m a x - R 3 × V r e f - R 1 × V r e f