ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

RC-Snubber Calculator

RC 缓冲器电路是一种减少开关模式电源中振铃的方案。替代方案是使用 MOSFET 栅极电阻器或与自举电容器串联的电阻器来延长上升和/或下降时间。借助 RC-Snubber Calculator,Power Stage Designer 可以帮助设计人员确定缓冲器电阻器和电容器的起始值。

图 7-1 展示了“RC-Snubber Calculator”窗口。

GUID-C1D299D3-8CD5-448E-A799-76C655025235-low.png图 7-1 “RC-Snubber Calculator”窗口
  • 测量无缓冲器网络的电路的振荡频率 f0
  • 与整流器或 FET 并联添加电容器 C1,并测量偏移的振荡频率 f1。选择一个 C1 值,该值比整流器在全反向电压下规定的典型电容或 FET 的输出电容大几倍。
  • 输入这三个值后,该工具将为 R-C 缓冲器网络建议起始值。

频移比:

Equation17. m = f 0 f 1

寄生电容:

Equation18. C 0 = C 1 m 2 - 1

寄生电感:

Equation19. L = m 2 - 1 2 × π × f 0 2 × C 1

初始缓冲器电容:

Equation20. C s n u b = 3 × C 0

初始缓冲器电阻:

Equation21. R s n u b = L C 0