ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

FET Losses Calculator

通过 FET Losses Calculator,用户可以比较两个不同的 FET,或计算硬开关功率级中主 FET 和同步整流器的损耗。图 2-1 展示了“FET Losses Calculator”窗口。

注:

准谐振反激、LLC 半桥、LLC 全桥和相移全桥是谐振拓扑。手动输入可以提供更准确的结果。

GUID-564CF88B-B8F4-4D6D-8886-FE8646E2F8C6-low.png图 2-1 “FET Losses Calculator”窗口

为了获得更准确的结果,确定电源管理控制器的栅极驱动电压 (VGS) 至关重要,因为 Qg(与驱动器损耗相关)和 RDS(on) 的值取决于该电压,该电压必须从 FET 数据表中的图表中获取。

在电源的 FET 中可以看到的不同损耗包括传导损耗、开关损耗、Coss 损耗和体二极管损耗。反向恢复损耗被忽略,但在高开关频率下会变得很重要。

传导损耗:

Equation1. P c o n d = I F E T , r m s 2 × R D S ( o n )

开关损耗:

trise=Qgs-Qg(th)×RgtotalVGS-Vmiller2-VGSth2+Qgd×RgtotalVGS-Vmiller
tfall=Qgd×RgtotalVmiller+Qgs-Qg(th)×RgtotalVmiller2+VGSth2
Equation2. P s W i t c h i n g = V D S × f s W i t c h 2 × t r i s e × I F E T , m i n + t f a l l × I F E T , m a x

Coss 损耗:

Equation3. P C o s s = C o s s × V D S 2 × f s W i t c h 2

体二极管损耗:

Equation4. P b o d y = V S D × f s W i t c h × t d e a d , o n × I F E T , m i n + t d e a d , o f f × I F E T , m a x

主 FET 的总损耗可以通过Equation5 计算

Equation5. P t o t a l = P c o n d + P s W i t c h i n g + P C o s s

对于同步整流器,由于采用软开关,开关损耗为零,但在死区时间内,体二极管导通。因此,总损耗结果如Equation6 所示:

Equation6. P t o t a l = P c o n d + P b o d y + P C o s s

此外,电源管理控制器中会出现驱动器损耗,计算方法如Equation7所示:

Equation7. P d r i v e r = Q g × V G S × f s W i t c h

电源管理控制器通常具有有限的栅极驱动电流,这些电流可以拉出和灌入。因此,重要的是调整栅极驱动路径中的总电阻,使产生的栅极驱动电流等于或小于数据表中的限制。