ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters

在反激式转换器中,输出电压从次级侧反射到初级侧。此外,由布局和反激式变压器漏电感引起的寄生效应会导致电压尖峰,然后在 MOSFET 关闭时产生振铃。可以通过与初级绕组并联实施 RCD 缓冲器电路来限制电压尖峰和振铃。高频振铃的能量在 RCD 网络中消散。Power Stage Designer 中的 RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters 可以帮助设计人员根据用户输入选择缓冲器电阻器和电容器的起始值,具体如下:

  • 输出电压与整流器电压之和
  • 反激式变压器匝数比
  • 漏电感
  • 最大初级电流
  • 开关频率
  • 允许的电压过冲作为一个因素
  • 缓冲器电容器电压纹波百分比

图 6-1 展示了“RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters”窗口。

GUID-7D1307DC-90A3-4A4C-B145-22D35F762140-low.png图 6-1 “RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters”窗口

Vsnub 是反射输出电压加上由变压器漏电感和开关节点寄生效应引起的允许过冲。因此,Ksnub 的值大于 1。对于大多数应用,TI 建议使用值 1.5,允许 50% 的过冲(请参阅 [1])。请参阅Equation14

Equation14. V s n u b = K s n u b × N p N s × V o u t + V f

启动缓冲器电阻:

Equation15. R s n u b = V s n u b 2 1 2 × L l e a k × I m a x , p r i 2 × V s n u b V s n u b - N p N s × V o u t + V f × f s W i t c h

起始缓冲电容:

Equation16. C s n u b = V s n u b V s n u b × V s n u b × R s n u b × f s W i t c h