ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

Capacitor Current Sharing Calculator

当在电源的输入端或输出端并联连接不同类型的电容器时,流经每个电容器的 RMS 电流是不同的,因为它取决于电容器在整个频率范围内的阻抗。要获得每个电容器的 RMS 电流的精确结果,必须计算开关频率的所有谐波的阻抗和电流。每个谐波的 RMS 电流必须根据谐波频率下总阻抗和单个电容器阻抗之间的比率,通过总电流信号的快速傅里叶变换 (FFT) 导出。

图 4-1 展示了 Capacitor Current Sharing Calculator。

注:

在 Power Stage Designer 中,仅在开关频率下计算阻抗和 RMS 电流。因此,得到的 RMS 电流是粗略的估计值。

GUID-98792DF0-9DFF-4BA5-8121-1B9339C31BB9-low.png图 4-1 Capacitor Current Sharing Calculator

可以按照Equation10 计算一个电容器在开关频率下的阻抗(n 可以是 1、2 或 3,并且是指电容器指数):

Equation10. Z cap , n =   ESRC n + i   ×   2   ×   π   ×   f swi t ch   ×   ESLC n - 1 2   ×   π   ×   f switch   ×   C n

电容器的典型 ESL 值为 1nH 至 7nH。假设导体的寄生电感为 6nH/cm,陶瓷电容器的电感可以通过将该值乘以电容器长度来估算。PCB 布线和过孔可能会略微增大此值(请参阅 [1])。

开关频率下三个并联电容器的总阻抗如Equation11 所示:

Equation11. Z t o t a l = 1 1 Z c a p , 1 + 1 Z c a p , 2 + 1 Z c a p , 3

在忽略包括开关频率的所有其他谐波时,一个电容器的 RMS 电流计算如 Equation12 所示:

Equation12. I r m s c a p , n =   I r m s , t o t a l   ×   Z t o t a l Z c a p , n