ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

Dynamic Digital Output Voltage Scaling

还可以通过将 GPIO 信号应用于与反馈分压器的低侧电阻器并联的电阻器和信号 FET 组合阵列来实现动态输出电压调节。在大多数情况下,可以使用采用开漏配置的微控制器输出代替外部信号 FET,因为它已经是系统的一部分。Power Stage Designer 根据输出电压范围、参考电压、位数和高侧反馈电阻器的值计算低侧反馈电阻器、阶跃电压、偏置电流和每个位的串联电阻。

图 10-1 展示了“Dynamic Output Voltage Scaling Calculator”窗口。

GUID-C7D85D80-752F-45EA-AA31-560C46F91096-low.png图 10-1 “Dynamic Output Voltage Scaling Calculator”窗口
I R 1 , m i n = V o u t , m i n - V r e f R 1
R 2 = R 1 × V r e f V o u t , m i n - V r e f
V s t e p = V o u t , m a x - V o u t , m i n 2 B i t s - 1
Equation27. R B i t   n = 1 V o u t , m i n + 2 B i t × V s t e p - V r e f R 1 × V r e f - 1 R 2

LM10011 是一款为 4/6 位 VID 集成了此功能的器件。