ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

输入

表 12-1 列出了一般信息。

表 12-1 基本信息
Vin 输入电压
Vout 输出电压
Iout 负载电流
L 电感/反激式初级电感
DCRL 电感器直流电阻
Cout,1 电容输出电容器 1
对于陶瓷电容器,使用直流偏置电压下的电容。
ESRout,1 等效串联电阻输出电容器 1
Cout,2 电容输出电容器 2
对于陶瓷电容器,使用直流偏置电压下的电容。
ESRout,2 等效串联电阻输出电容器 2
fswitch 开关频率
Np ⁄ Ns 变压器匝数比
Opto BW 光耦合器带宽

表 12-2 列出了增益信息。

表 12-2 增益信息
Vramp PWM 斜坡电压
Gm 误差放大器跨导
As 电流检测放大器增益
Rs 电流检测电阻
AOL 误差放大器开环增益
GBWP 误差放大器增益带宽积
Rp ⁄ RD 光耦合器传输比
计数器 电流传输比
Vslope 斜坡补偿电压
SLM 斜率补偿乘法器

电流检测增益 As 和电流检测电阻 Rs

对于带有集成电流检测电路的转换器,有时数据表中没有 As 和 Rs 的具体值。相反,通常会显示 Gm,ps 的值(也可以显示为“COMP 到开关电流跨导”)。Equation28 展示了这些值之间的关系。

Equation28. G m p s = 1 A s × R s

在这种情况下,必须选择 As 和 Rs 的值才能获得规定的 Gm,ps。(例如,将内部 FET 的 RDS(on) 用于 Rs,并根据Equation28 计算 As。)

如果设计器无法计算 Vslope 的值(例如,由于内部斜率补偿),Vslope 的输入字段让用户可以选择使用 Vslope 或斜率补偿乘法器 (SLM)。可以通过右键单击 Vslope/SLM 输入字段在这两个变量之间切换。

Vslope

  • 使用数据表中的公式计算 Vslope 的值。如果器件具有内部斜率补偿,则 Vslope 的值通常在“电气特性”部分中给出。

SLM:

  • SLM 是一个模拟特定情况下斜率补偿的变量。此变量如何影响计算可在每个拓扑的小节中找到。
  • 理想的斜率补偿将使用值 1 进行计算。
  • 大于 1 的值显示转换器将如何随着 SLM 值的增加而漂移到 VMC,因为原始电流信号的信息将在某个点丢失。然后需要一个 III 类补偿网络来补偿转换器。
  • 0 到 1 范围内的值模拟没有足够斜率补偿的情况,并且在开关频率的一半处可见由电感双极的品质因数引起的谐振。

表 12-3 列出了分量值。

表 12-3 分量值
RFBT 顶部反馈电阻
RFBB 底部反馈电阻
RFF 补偿前馈电阻
RCOMP 补偿电阻
CFF 补偿前馈电容
CCOMP 补偿电容
CHF 补偿高频电容

对于 II 型和 II 型跨导补偿网络,Loop Calculator 提供了使用与 RFBT 并联的附加前馈电容器的选项。可以通过右键单击 CFF 输入字段并选择 Use 来启用此选项。

启动时,Loop Calculator 仅显示总增益和总相位的波特图结果。可以通过选择相应的复选框打开功率级增益、功率级相位、误差放大器增益、误差放大器相位和误差放大器开环增益的图表。