ZHCUAT3B November   2017  – February 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. “Topologies”窗口
  4. FET Losses Calculator
  5. Load Step Calculator
  6. Capacitor Current Sharing Calculator
  7. 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器
  8. RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters
  9. RC-Snubber Calculator
  10. Output Voltage Resistor Divider
  11. Dynamic Analog Output Voltage Scaling
  12. 10Dynamic Digital Output Voltage Scaling
  13. 11Unit Converter
  14. 12Loop Calculator
    1. 12.1 输入
    2. 12.2 传递函数
      1. 12.2.1  输出阻抗传递函数
      2. 12.2.2  传递函数 VMC 降压功率级
      3. 12.2.3  传递函数 CMC 降压功率级
      4. 12.2.4  传递函数 CMC 升压功率级
      5. 12.2.5  传递函数 CMC 反相降压/升压功率级
      6. 12.2.6  传递函数 CMC 正向功率级
      7. 12.2.7  传递函数 CMC 反激式功率级
      8. 12.2.8  传递函数闭环
        1. 12.2.8.1 传递函数 II 型补偿网络
        2. 12.2.8.2 传递函数 II 型跨导补偿网络
        3. 12.2.8.3 传递函数 III 型补偿网络
      9. 12.2.9  具有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
      10. 12.2.10 没有齐纳钳位的传递函数隔离式 II 型补偿网络
  15. 13Filter Designer
    1. 13.1 阻抗
    2. 13.2 传递函数
    3. 13.3 滤波器输出阻抗
    4. 13.4 阻尼因子
  16. 14其他信息
  17. 15修订历史记录

传递函数 CMC 正向功率级

对于推挽式、半桥或全桥等交错拓扑,必须使用两倍的 FET 开关频率进行计算,因为输出电感器“看到”的是两倍的 FET 开关频率。

Equation59. v ^ o u t v ^ c = K m × Z o u t × N s N p Z L + Z o u t + K m × R i × N s N p

占空比:

Equation60. D=Vout×NpNsVin

直流增益:

Equation61. K m = 1 0.5 - D × R s × A s × 1 f s W × L + V s l o p e V i n

采样增益极点:

Equation62. ω L = π × f s W i t c h
Equation63. R i = A s × R s
Equation64. A s = 1 N '

N' 是辅助绕组和初级绕组之间的匝数比。

Equation65. H s = 1 + s Q L × ω L + s 2 ω L 2

使用 Vslope

Equation66. se=Vslope×fsWitch

使用 SLM:

se=SLM×Vout×NpNs×As×RsL×NpNs2
sn=Vin×NsNp-Vout×As×RsL
Equation67. QL=1π×1+sesn×1-D-0.5