ZHCUA19A January 2004 – March 2022 TPS5124
通道 1(3.3V)输出端上 15A 时的输出纹波约为 20mVP−P,通道 2 输出端上 10A 时输出纹波约为 15mVP−P,如图 5-6 所示。
图 5-7 显示了负载瞬态响应。对于通道 1(3.3V),当负载从 0A 阶跃到 8.5A 时,过冲和下冲电压约为 150mV。对于通道 2(1.5V),当负载从 0A 阶跃到 7.5A 时,过冲电压约为 220mV,下冲电压约为 140mV。