可以使用Equation2 和Equation3 计算所需的输出电容及其 ESR。
Equation17.
Equation3.
输出电压纹波为 1% 时,所需的最小输出电容为 54μF,其 ESR 应小于 7.7mΩ。
从负载瞬态的角度来看,6% 过冲所需的电容可以使用Equation4 计算。
Equation4.
其中
- VOUT2 是允许的过冲电压。
- VOUT1 是标称工作电压。
对于 6% 的过冲,所需的电容约为 370μF。使用了四个 100μF、6.3V 陶瓷电容器。每个电容器的 ESR 值为 2.0mΩ。