ZHCUA19A January 2004 – March 2022 TPS5124
TPS5124 包含故障锁存功能,带有一个用户可调计时器,可在发生故障时锁存 MOSFET 驱动器。当 OVP 或 UVP 比较器检测到故障条件时,计时器将开始对连接到 SCP 引脚的外部电容器 C18 充电。该电路旨在使对于 C18 的任何值,欠压锁存时间 tUVPL 大约比过压锁存时间 tOVPL 大五倍。计算所需过压和欠压锁存延迟时间的所需 C18 值用到的公式见Equation17 和Equation18。
其中
对于 EVM,tUVPL = 7ms,tOVPL = 1.5ms,因此 C18 = 0.01μF。
如果 SCP 引脚上的电压达到 1.185V,则设置故障锁存,并且 MOSFET 驱动器设置如下。