ZHCUA19A January 2004 – March 2022 TPS5124
许多因素会影响频率选择。更高的开关频率会导致更小的输出电感器和电容器,从而减小转换器的尺寸。不过,较高的开关频率会增加开关损耗,并降低转换器的效率。为本设计选择了 300kHz 的频率以实现合理的效率和尺寸。
从 CT(引脚 5)连接到接地的电容器 C16 对振荡器频率进行编程。47pF 的 C16 值在 25°C 时产生 300kHz 的开关频率。