ZHCUA19A January 2004 – March 2022 TPS5124
TPS5124 中的电流限制使用内部电流源和外部电阻器(R13 和 R14)进行设置。电流限制保护电路将高侧和低侧驱动器的漏源电压与设定点电压进行比较。如果在高侧导通期间电压超过限制,电流限制电路会终止高侧驱动器脉冲。 如果在低侧导通期间超过设定点电压,则低侧脉冲将延长到下一个周期。同时,这个操作具有降低输出电压的效果,直至激活欠压保护电路并设置故障锁存,并且高侧和低侧 MOSFET 驱动器均已关断。应该使用Equation16 计算电流保护设定点的外部电阻值。
其中