ZHCUA19A January 2004 – March 2022 TPS5124
电感值可以使用Equation1 计算。
其中
纹波电流会影响输出电压纹波和磁芯损耗。基于 20% 纹波电流和 300kHz,电感值计算为 2.2μH。选择了 Vishay 的现成 2.2μH 电感器。器件型号是 IHLP-5050CE-01-2R2M01。DCR 为 7mΩ,与 DCR 相关的传导损耗为 1.6W,约为输出功率的 3.3%。
为通道 2 选择电感器时遵循相同的过程。选择同一电感器。