通过输入电容的纹波电流如Topic Link Label4.4 所示,可以使用Equation8 计算。
Equation8.
Equation9.
此 EVM 符合“情形一”条件。在 VIN = 12V 时,最大输入纹波电流为 6.7A。使用了来自 Panasonic 的两个 150μF、20V 特殊聚合物电容器(器件型号为 EEFWA1D151P)。每个可处理 3.7A 的纹波电流。每个电容器的 ESR 值为 26mΩ。因此,输入纹波电压使用Equation10 计算得出,约为 88mVRMS。
Equation10. IRIPPLE = IincapRMS × ESR