ZHCUA19A January 2004 – March 2022 TPS5124
以下补偿回路设计以通道 1 为例,但通道 2 的设计遵循相同的规则。
TPS5124 使用电压模式控制方法。由 R1、R2、R4、C14、C12 和 C23 组成的 III 型补偿网络用于确保稳定性。由于陶瓷电容器的 ESR 较低,功率级的 L-C 频率约为 5.4kHz,ESR 零点在 790KHz。选择 30kHz 的总交叉频率(f0db)以实现合理的瞬态响应和稳定性。来自补偿器的两个零点(fZ1 和 fZ2)都设置为 2.68kHz。两个极点(fP1 和 fP2)设置为 150kHz 和 2MHz。极点和零点的频率由以下方程式定义。
其中
其中
补偿器的传递函数计算公式如下:
图 4-3 显示了闭环增益和相位。对于通道 1,总交叉频率约为 30kHz,相位裕度为 58°。对于通道 2,交叉频率约为 23kHz,相位裕度为 55°。