ZHCUA19A January   2004  – March 2022 TPS5124

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2特性
  4. 3原理图
  5. 4设计流程
    1. 4.1 频率设置
    2. 4.2 电感值
    3. 4.3 输出电容器
    4. 4.4 输入电容器
      1. 4.4.1 情形一:D1、D2 < 0.5
      2. 4.4.2 情形二:D2 < 0.5 < D1
    5. 4.5 补偿设计
    6. 4.6 电流限制
    7. 4.7 计时器锁存器
      1. 4.7.1 欠压保护
      2. 4.7.2 短路保护
      3. 4.7.3 过压保护
      4. 4.7.4 禁用保护功能
        1. 4.7.4.1 禁用过流保护
        2. 4.7.4.2 禁用过压保护或欠压保护
  6. 5测试结果
    1. 5.1 效率曲线
    2. 5.2 典型工作波形
    3. 5.3 启动波形
    4. 5.4 输出波纹电压和负载瞬态
  7. 6布局指南
    1. 6.1 低侧 MOSFET
    2. 6.2 连接
    3. 6.3 旁路电容器
    4. 6.4 自举电容器
    5. 6.5 输出电压
  8. 7PCB 布局
  9. 8物料清单
  10. 9修订历史记录

布局指南

正确的设计和布局对于电源的性能至关重要。以下是对 TPS5124 设计布局的一些建议:

  • 对于使用 TPS5124 的设计,建议采用四层 PCB 设计。至少使用一层专用于 PWRGND 平面。
  • INV、REF、CT、GND、SCP 和 SOFTSTART 等所有敏感模拟元件都应以 ANAGND 为基准。
  • 理想情况下,TPS5124 芯片正下方的所有区域也应以 ANAGND 为基准。
  • GND 和 PWRGND 应尽可能隔离,它们之间采用单点连接。