ZHCUA19A January 2004 – March 2022 TPS5124
此 EVM 设计为在 12V 总线电压下运行。它产生两个输出:在 15A 下为 3.3V,在 10A 下为 1.5V。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压范围 | 6.5 | 12.0 | 15.0 | V | ||
运行频率 | 300 | kHz | ||||
输入纹波电压(RMS) | VIN = 12V,IOUT1 = 15A,IOUT2 = 10A | 92 | mV | |||
通道 1 | ||||||
输出电流范围 | 6.5 V ≤ VIN ≤ 15 V | 0 | 15 | 16 | A | |
线性调整率 | 6.5V ≤ VIN ≤ 15V,IOUT = 15A | ±0.1% | ||||
负载调整率 | 1A ≤ IOUT ≤ 15A,VIN = 12V | ±0.3% | ||||
负载瞬态响应电压变化 | IOUT 从 0A 升至 8.5A | -160 | mVPK | |||
IOUT 从 8.5A 降至 0A | 200 | |||||
负载瞬态响应恢复时间 | IOUT 从 0A 升至 8.5A | 80 | ms | |||
IOUT 从 8.5A 降至 0A | 120 | |||||
环路带宽 | IOUT = 15 A | 30 | kHz | |||
相位裕度 | IOUT = 15 A | 55 | ° | |||
输出纹波电压 | IOUT = 15 A | 33 | 66 | mVPP | ||
输出上升时间 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 15A | 2.85 | ms | |||
满负载效率 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 15A | 90.6% | ||||
通道 2 | ||||||
输出电流范围 | 6.5 V ≤ VIN ≤ 15 V | 0 | 10 | 12 | A | |
线性调整率 | 6.5 V ≤ VIN ≤ 15 V | ±0.1% | ||||
负载调整率 | 1A ≤ IOUT ≤ 10A,VIN = 12V | ±0.3% | ||||
负载瞬态响应电压变化 | IOUT 从 0A 升至 7.5A | -120 | mVPK | |||
IOUT 从 7.5A 降至 0A | 220 | |||||
负载瞬态响应恢复时间 | IOUT 从 0A 升至 7.5A | 40 | ms | |||
IOUT 从 7.5A 降至 0A | 80 | |||||
环路带宽 | IOUT = 10 A | 23 | kHz | |||
相位裕度 | IOUT = 10 A | 55 | ° | |||
输出纹波电压 | IOUT = 10 A | 15 | 30 | mVPP | ||
输出上升时间 | VIN = 12V,VOUT = 1.5V,IOUT = 10A | 2.12 | ms | |||
满负载效率 | VIN = 12V,VOUT = 1.53V,IOUT = 10A | 85.5% |