ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
在低功耗工作模式下,MSPM0 外设或外设模式的可用性或运行速度可能会受到限制。有关具体详细信息,请参阅特定于 MSPM0 器件的数据表中的“不同工作模式下支持的功能”表,例如:
MSPM0 器件的另一项功能是某些外设能够执行异步快速时钟请求。这使 MSPM0 器件能够处于低功耗模式,在该模式下外设未处于活动状态,但仍然能够触发或激活外设。当异步快速时钟请求发生时,MSPM0 器件能够快速将内部振荡器提升至更高的速度和/或暂时使其进入更高的工作模式以处理即将发生的操作。这允许通过计时器、比较器、GPIO 和 RTC 快速唤醒 CPU;接收 SPI、UART 和 I2C;或触发 DMA 传输和 ADC 转换,同时在最低功耗模式下睡眠。有关异步时钟请求实现以及外设支持和用途的具体详细信息,请参阅 MSPM0 器件特定 TRM 中相应的章节。