ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
RL78 器件系列包含一系列具有不同类型放大器的器件。RL78 中的 PGA 和放大器单元包含三个 OPA 和一个 PGA。MSPM0 OPA 模块非常灵活,可以单独或组合替换检测或控制应用中的许多分立式放大器。MSPM0 OPA 模块和 RL78 放大器单元之间的差异如表 5-5 所示。
功能 | RL78 | MSPM0 |
---|---|---|
GBW(低功耗模式) | 1.5kHz (PGA)、60kHz (OPA) | 1MHz(低功耗模式) |
GBW(标准模式) | 67kHz (PGA)、1.7MHz (OPA) | 6MHz(标准模式) |
放大器配置或类型 | 通用放大器 | 通用模式 |
缓冲模式 | 等效 | |
PGA 外设 | PGA 模式(反相或同相) | |
差分放大器模式 | 等效 | |
否 | 级联放大器模式 | |
输入/输出路由 | 外部引脚布线 | 外部引脚布线 |
与 DAC 和 ADC 的内部连接 | ADC 和 COMP 模块的内部连接 | |
故障检测 | 否 | 烧毁电流源 (BCS) |
斩波稳定 | 否 | 标准(可选斩波频率) |
ADC 辅助斩波 | ||
禁用 | ||
基准电压 | 内部偏置电压 1.0V | 内部 VREF(仅限 MSPM0G 器件) |
DAC12 (H1D) | DAC12(仅限 MSPM0G 器件) | |
DAC8 (H1D) | DAC8(仅限具有 COMP 模块的器件) |
OPA 代码示例
有关 OPA 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。