ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
MSPM0 微控制器 (MCU) 产品属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,基于增强型 Arm® Cortex®-M0+ 32 位内核平台运行。这些成本优化型 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持扩展的工作温度范围并提供小尺寸封装。TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,使工程师能够找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 系列将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0 MCU 是 Renesas RL78 的替代产品,具有很强的竞争力。本应用手册通过比较器件功能和生态系统来帮助从 RL78 MCU 迁移到 MSPM0 MCU。