ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
RL78 和 MSPM0 都具有内部基准,可用于为内部外设提供基准电压,但只有 MSPM0 可以向外部外设输出内部基准电压。
功能 | RL78 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|---|
内部基准 (V) | 1.45、SBIAS | 1.4、2.5 | 1.4、2.5 |
外部基准 (V) | 2.4 ≤ VREFP ≤ 5.5V | 外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD | 外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD |
输出内部基准 | 是 | 是 | 是 |
在内部连接到 ADC | 是 | 是 | 是 |
在内部连接到 DAC | 是 | 是 | 否 |
在内部连接到 COMP | 是 | 是 | 否 |
在内部连接到 OPA | 是 | 是 | 否 |
对于 MSPM0 VREF,您必须启用电源位 PWREN 位 0 (ENABLE)。
VREF 代码示例
有关使用 VREF 的代码示例,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。