ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
RL78 和 MSPM0 都提供各种计时器。MSPM0 提供具有不同功能的计时器,支持从低功耗监控到高级电机控制的各种用例。
RL78 | MSPM0 | ||
---|---|---|---|
计时器名称 | 缩写名称 | 计时器名称 | 缩写名称 |
高级控制 | TIMA0 | ||
通用 | 计时器 RJ、RD、RG、RX | 通用 | TIMG0-11 |
时间间隔生成 | 间隔计时器 | 高分辨率 | TIMG12 |
基础型 | 计时器阵列单元 (TAU) |
功能 | RL78 计时器 | MSPM0G 计时器 | MSPM0L 计时器 |
---|---|---|---|
分辨率 | 8、12、16、32 位 | 16 位、32 位 | 16 位 |
PWM | 是 | 是 | 是 |
捕获 | 是 | 是 | 是 |
比较 | 是 | 是 | 是 |
单次触发 | 是 | 是 | 是 |
向上/向下计数功能 | 是 | 是 | 是 |
电源模式 | 是 | 是 | 是 |
QEI 支持 | 否 | 是 | 否 |
可编程预分频器 | 是 | 是 | 是 |
影子寄存器模式 | 否 | 是 | 是 |
事件/中断 | 是 | 是 | 是 |
自动重新加载功能 | 是 | 是 | 是 |
故障处理 | 否 | 是 | 是 |
RL78 计时器 | MSPM0 等效功能 | 理由 |
---|---|---|
TAU | 不限 | 通用,16 位分辨率 |
32 位间隔计时器 | TIMG12 | 32 位分辨率 |
计时器 RJ、RD、RG、RX | TIMA、TIMG0-11 | 高级用途、PWM、捕捉、比较 |
功能 | RL78 计时器 | MSPM0 计时器 |
---|---|---|
PWM | 计时器 RJ、RD、RG | 所有计时器都具有边沿对齐或中心对齐选项 |
捕获 | 计时器 RD、RG、RX | 所有计时器 |
比较 | 计时器 RD | 所有计时器 |
单次触发 | 所有计时器 | 所有计时器 |
预分频器 | 4 位预分频器 | 8 位预分频器 |
同步 | TAU | 所有计时器都具有该功能 |
计时器代码示例
有关计时器代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。