ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
RL78 和 MSPM0 器件具有多种类型的时钟源,包括内部和外部时钟源,可实现低系统成本和低功耗。表 3-6 列出了 RL78 和 MSPM0 器件中的各种不同时钟源。请注意,并非所有器件都具有所有类型的时钟源。相关详细信息,请参阅器件特定数据表。
类型 | RL78 | MSPM0L | MSPM0G | MSPM0C |
---|---|---|---|---|
内部振荡器 | fHOCO/fIH:内部高速振荡器,频率高达 40MHz,可为 PLL 提供 80MHz 的时钟源 | SYSOSC:4 MHz 至 32 MHz 的内部振荡器 | SYSOSC:4 MHz 至 32 MHz 的内部振荡器,可为 PLL 提供 80 MHz 的时钟源 |
SYSOSC:内部 24MHz 振荡器 |
fIM:内部中速振荡器,频率高达 4MHz | ||||
fIL:内部低速振荡器(15kHz 或 32.768kHz) | LFOSC:内部 32kHz 低频振荡器 | LFOSC:内部 32kHz 低频振荡器 | LFOSC:内部 32kHz 低频振荡器 | |
fWDT:WDT 的内部振荡器 (15kHz) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
外部振荡器 | fX:高达 20MHz 的高频振荡器,可为 PLL 提供 80MHz 的时钟源 | 不可用 | HFXT:4MHz 至 48MHz 的外部高频振荡器,可为 PLL 提供 80MHz 的时钟源 | 不可用 |
fXT:低频振荡器(32.768kHz 或 38.4kHz) | 不可用 | LFXT:外部 32kHz 低频振荡器 | 不可用 |