ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
RL78 和 MSPM0 都提供 ADC 外设来将模拟信号转换为数字等效信号。两个器件系列都具有 12 位 ADC。此外,RL78 I 系列还提供 24 位 Δ-Σ ADC(不在本讨论范围内),可以考虑 MSP430F676x。表 5-1 和表 5-2 比较了 ADC 的不同功能和模式。
功能 | RL78 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|---|
分辨率(位) | 12、10、8 | 12、10、8 | 12、10、8 |
转换速率 (Msps) | 0.888 | 4 | 1.4 |
过采样(位) | 不适用 | 14 | 不适用 |
硬件过采样 | 16x | 128x | 不适用 |
FIFO | 否 | 是 | 是 |
ADC 基准 (V) | 内部:1.48,VDD | 内部:1.4、2.5、VDD | 内部:1.4、2.5、VDD |
外部: 2.4≤ VREFP ≤ VDD ≤ 5.5V VREFM = VSS 或 VREFM |
外部: 1.4 ≤ VREF ≤ VDD |
外部: 1.4 ≤ VREF ≤ VDD |
|
工作电源模式 | 运行、SNOOZE | 运行、睡眠、停止、待机 (1) | 运行、睡眠、停止、待机 (1) |
自动断电 | 是 | 是 | 是 |
外部输入通道 (3) | 高达 31 | 高达 16 | 高达 16 |
内部输入通道 | 温度传感器、内部基准电压、触摸传感器电容 | 温度传感器、电源监控、模拟信号链 | 温度传感器、电源监控、模拟信号链 |
DMA 支持 | 是 (DTC/DMA) | 是 (DMA) | 是 (DMA) |
ADC 窗口比较器单元 | 是 (ADxL) | 是 | 是 |
同时采样 | 否 | 是 | 否 |
ADC 数量 (3) | 高达 1 | 高达 2 | 高达 1 |
RL78 (1) | MSPM0 | 说明 |
---|---|---|
选择模式、单次转换模式/单次扫描模式 | 单通道单次转换 | ADC 对单个通道进行一次采样和转换 |
扫描模式、单次转换模式/单次扫描模式 | 序列通道单次转换 | ADC 对序列通道进行采样并转换一次。 |
选择模式、顺序转换模式/连续扫描模式 | 单通道重复转换 | 重复单通道连续采样,转换一个通道 |
扫描模式、顺序转换模式/连续扫描模式 | 序列通道重复转换 | 对序列通道进行采样和转换,然后重复相同的序列 |
ADC 代码示例
有关 ADC 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。