ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
不同于具有入门套件、FPB 和目标板的 RL78,LaunchPad 开发套件是 MSPM0 的唯一评估模块。
LaunchPad 套件是易于使用的 EVM,其中包含在 MSPM0 上开始开发所需的一切内容。这包括一个板载调试探针,用于使用 EnergyTrace™ 技术进行编程、调试和测量功耗。MSPM0 LaunchPad 套件还具有板载按钮、LED 和温度传感器以及其他电路。40 引脚 BoosterPack™ 插件模块接头简化了快速原型设计,支持市面上的多种 BoosterPack 插件模块。您可快速添加无线连接、图形显示、环境检测等功能。
图 2-8 展示了 LaunchPad 的概览,其中包含 MCU 和 XDS110 调试器。您还可以在移除跳线后使用 J-Link 等其他调试器来调试 MCU。
跳线隔离块包含电源(GND、5V、3.3V)、UART(RXD、TXD)、复位引脚、ARM 调试通道(SWDIO、SWCLK)和 BSL。
除了跳线帽外,还可以使用位于 LaunchPad 右侧的标准 Arm Cortex 10 引脚连接器(如图 2-9 所示)进行烧写。Cortex 调试连接器支持 JTAG 调试、串行线调试和串行线查看器(使用串行线调试模式时通过 SWO 连接)运行。
图 2-10 显示了 MSPM0G3507 LaunchPad 的一些特性功能。
该 LaunchPad 下侧的 BoosterPack 连接器用于直接插入特定功能模块并快速构建原型。除此之外,还可以单独使用 DuPont 线进行引出以便快速使用。该 LaunchPad 有一个用户定义的按钮(位于每一侧)、一个温度传感器、一个光传感器、一个单色 LED 和一个 RGB LED(位于下方)。