ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
对于 RL78,TOOL0 引脚用于通过专用的单线 UART 进行操作,以连接调试器(如 E2 Emulator 或 E2 Emulator Lite)和 RL78/F23。RL78 的典型调试器工具是 E2 Emulator,它支持测量电流消耗、监控点和设置外部触发器输入/输出。
对于 MSPM0,调试子系统 (DEBUGSS) 将串行线调试 (SWD) 两线制物理接口连接到器件内的多个调试功能。MSPM0 器件支持调试处理器执行情况、器件状态和电源状态(使用 EnergyTrace 技术)。更多有关调试器连接的详细信息,请参阅图 2-7。
MSPM0 支持用于标准串行线调试的 XDS110 和 J-Link 调试器。
德州仪器 (TI) XDS110 用于 TI 嵌入式处理器。XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(提供适用于 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚连接器的多个适配器)连接到目标板,通过 USB2.0 高速 (480Mbps) 连接器连接到主机 PC。XDS110 在单个单元中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针都支持所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm 和 DSP 处理器中的内核和系统跟踪。有关详细信息,请参阅 XDS110 调试探针。
J-Link 调试探针是优化调试和闪存编程体验的最常见的选择。这得益于其创纪录的闪存加载程序、高达 3MiB/s 的 RAM 下载速度以及在 MCU 闪存中设置无限数量断点的能力。J-Link 还支持各种 CPU 和架构,包括 CortexM0+。有关详细信息,请参阅 J-Link 调试探针页面。
以下是支持 MSPM0 的 XDS110 和 J-LINK 调试器之间的不同功能汇总。
特性 | XDS110 | XDS110 OB (1) | J-Link | |
---|---|---|---|---|
cJTAG (SBW) | √ | √ | √ | |
BSL(2) 工具 | √ | √ | ||
反向通道 UART | √ | √ | 2.5G (µVision V5.37.0) | |
电源 | 1.8 至 3.6 V | 3.3/5 V | 5V | |
IDE (3):CCS | √ | √ | √ | |
IDE:第三方 (4) | IAR/Keil | IAR/Keil | IAR/Keil |