ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
MSPM0 系列基于 ARM Cortex M0+ CPU 内核架构。RL78 系列基于其自身的 RL78 CPU 内核架构。表 3-1 概要展示了 MSPM0 系列 CPU 与 RL78 的一般功能比较。
特性 | RL78 | MSPM0G | MSPM0L | MSPM0C |
---|---|---|---|---|
架构 | 专用 RL78 内核 | Arm Cortex M0+ | ARM Cortex M0+ | Arm Cortex M0+ |
指令集 | CISC | RISC | RISC | RISC |
流水线 | 3 级 | 2 级 | 2 级 | 2 级 |
工作频率(最大值) | 40MHz | 80MHz | 32MHz | 24MHz |
DMA | 是 | 是 | 是 | 是 |
Coremark/MHz | 1.5952 (1) | 2.39 (2) | 2.39 (2) | 2.39 (2) |