ZHCADB2 November 2023 MSPM0L1306
迁移的第一步是为应用程序选择正确的 MSPM0 器件。图 2-12 所示为 MSPM0 L 和 G 产品系列,相关信息可在 TI 官方网站上找到。此外,图 2-13 展示了 MSPM0 C 产品系列。这两个产品系列都根据存储器和封装来区分器件,因此更容易进行简单的选择。
要将范围缩小至特定的器件,产品选择工具可发挥重要作用。在此链接中,您可以根据您的 MCU 外设要求,使用左侧的筛选器进行初步筛选。例如,要筛选出符合 UART 编号的 MCU,可以直接使用筛选工具进行选择,右侧将弹出符合条件的 MCU 器件,如图 2-14 所示。您可以通过左侧的搜索文本框直接转到器件页面,以获取相应器件的详细信息。
在器件页面上,可以轻松找到并下载数据表、技术参考手册 (TRM) 和勘误表等重要文档,如图 2-15 所示。器件专用数据表介绍了专用 MSPM0 的参数和功能数据信息。器件专用 TRM 介绍了 MSPM0 系列的应用方法和特性。器件专用勘误表介绍了 MSPM0 相关系列或版本的勘误说明。
该网站还列出了有关 MSPM0 的相关技术文档,其中最常见的是应用手册。
完成选择后,您可以通过“订购和质量”检查价格和其他信息,如图 2-17 所示。