ZHCAAJ6G July 2022 – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842
该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的5.7kVrms 增强型数字隔离器、ISO67xx 和 ISO77xx 系列的5kVrms 数字隔离器、ISO73xx 系列的3kVrms 数字隔离器和 ISO71xx 系列的2.5kVrms 数字隔离器等。本文档阐述了隔离器的基本工作原理,推荐了其在系统设计中的安装位置,同时提供了电磁兼容 (EMC) 电路板设计的建议指南。当您在寻求对光耦合器设计进行可靠而稳健的升级时,请考虑 TI 的引脚对引脚 光耦仿真器产品。
如需了解详情,请参阅相应的产品数据表和 EVM 手册。