ZHCAAJ6G July 2022 – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842
本节简要介绍了典型隔离器数据表中的一些参数及其与系统设计的相关性。
隔离性能:
时序参数:
共模瞬态抗扰度 (CMTI):
CMTI 表示隔离器承受其接地间电位差的快速变化(即共模的快速变化)而不会导致误码的能力。高 CMTI 意味着隔离通道很可靠。
功耗:
所需数据速率下每通道的功耗。
封装: