ZHCAAJ6G July 2022 – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842
去耦电容器为需要大电源电流以响应内部开关的 IC 提供本地电荷源。去耦不足会导致所需的电源电流得不到满足,这可能会妨碍 IC 正常工作,从而导致发生信号完整性数据错误。这要求去耦电容器在所需频率范围内提供低阻抗。为了实现这一点,一种常见的方法是在电路板上均匀分布一组去耦电容器。除保持信号完整性之外,去耦电容器还可用作 EMC 滤波器,以防止高频射频信号在整个 PCB 中传播。
在电源平面和接地平面之间连接电容器时,电源实际上加载了一个串联谐振电路,其频率相关的 R-L-C 分量代表实际电容器的等效电路。图 4-15 所示为初始等效电路的寄生分量及其转换为串联谐振电路的情况。
泄漏电阻 RL 表示低频时泄漏电流导致的损耗。RD 和 CD 表示分子极化导致的损耗 (RD) 和电介质吸收导致的损耗 (CD)。RS 表示电容器的引线和板中的电阻。这三项电阻损耗合并为一个等效串联电阻 (ESR)。与 ESR 一样,等效串联电感 (ESL) 将电容器板和内部引线的电感合并在一起。
请注意,电容器连接过孔虽然具有较低的阻抗,但会产生很大的串联电感。因此,通过在每个电容器端子上使用两个过孔来降低过孔电感。
图 4-16 所示为 10nF 电容器的电容器阻抗 (Z) 随频率变化的情况。在远低于自谐振频率 (SRF) 的频率下,容抗占主导地位。随着频率不断接近 SRF,感抗产生的影响逐渐变大,试图中和容性分量。在 SRF 下,容抗和感抗相互抵消,仅 ESR 有效。请注意,ESR 取决于频率,并且与普遍观点相反,在 SRF 下不会达到其最小值。不过,此时阻抗 Z 会达到最小值。
在分布式去耦网络中并联电容器起作用的原因是总电容会增加到 CTOT = C x n,其中 n 是使用的去耦电容器的数量。由 Xc = 1/(ω x C) 可知,对于低于 SRF 的频率,电容器阻抗会降至 Xc = 1/(n x ω x C)。类似地,这对电感也成立。此处 LTOT = L/n,由于 XL = ω x L,对于高于 SRF 的频率,阻抗会降至 XL = ω x L/n。
设计可靠的去耦网络时必须将低至直流的较低频率考虑在内,这需要采用大型旁路电容器。因此,若要在低频下提供足够低的阻抗,应在稳压器的输出端和 PCB 供电点放置 1μF 至 10μF 的钽电容器。对于更高的频率范围,应在每个高速开关 IC 旁放置数个 0.1μF 或 0.01μF 陶瓷电容器。