ZHCAAJ6G July   2022  – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842

 

  1.   1
  2.   数字隔离器设计指南
  3.   商标
  4. 1工作原理
    1. 1.1 基于边沿的通信
    2. 1.2 基于开关键控 (OOK) 的通信
  5. 2数字隔离器和隔离式功能的典型应用
  6. 3数字隔离器选择指南
    1. 3.1 相关参数
    2. 3.2 隔离器系列
  7. 4PCB 设计指南
    1. 4.1 PCB 材料
    2. 4.2 层堆叠
    3. 4.3 爬电距离
    4. 4.4 受控阻抗传输线路
    5. 4.5 参考平面
    6. 4.6 布线
    7. 4.7 过孔
    8. 4.8 去耦电容器
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

基于开关键控 (OOK) 的通信

基于 OOK 的通信的概念工作原理如图 1-2所示。相应的信令如图 1-3所示。ISO67xxISO78xxISO77xx 系列的隔离器使用该架构。

在该架构中,使用内部展频振荡器时钟对输入数字位流进行调制,以生成 OOK 信令,这样就可由载波频率的传输来表示一种输入状态,由不传输来表示另一种状态。该调制信号耦合到隔离栅,并以衰减形式出现在接收端。接收路径由前置放大器和包络检波器组成,前置放大器用于放大输入信号包络检波器作为解调器来重新生成原始数字模式。TX 和 RX 信号调节电路用于提高通道的共模抑制能力,从而实现更佳的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。

GUID-2EEAFF69-1AAA-4682-8AE4-FD7A8B15927F-low.gif图 1-2 开关键控 (OOK) 架构的概念方框图
GUID-63A2D9CA-4603-4BAE-99DB-973EB06728C7-low.gif图 1-3 OOK 架构中的代表信号