ZHCAAJ6G July 2022 – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842
高速 PCB 设计的电源平面和接地平面通常必须满足各种要求。
在直流和低频下,这些平面必须向集成电路 (IC) 的电源端子提供稳定的基准电压(例如 VCC 和接地)。
在高频下,参考平面,尤其是接地平面,有多种用途。对于受控阻抗传输系统的设计,接地平面必须提供与相邻信号层的信号布线的强电耦合。
考虑一个承载交流电的导体,该导体具有与其相关联的电场和磁场,如图图 4-6 所示。如果电耦合很松散或没有电耦合,那么电流产生的横向电磁 (TEM) 波会自由地辐射到外部环境中,从而造成严重的电磁干扰 (EMI)。
现在想象一下另一个靠近的导体,该导体承载着振幅相同但极性相反的电流。在这种情况下,导体的相反磁场抵消,而其电场紧密耦合。这两个导体的 TEM 波现在被剥夺了磁场,因此无法辐射到环境中。只有更小的弥散场才可能耦合到外部,从而显著降低 EMI。
图 4-7 所示为在接地平面和紧密耦合的信号布线之间发生的相同效应。高频电流会沿着电感最小的路径(而非阻抗最小的路径)流动。电感最小的返回路径位于信号布线的正下方,因此返回信号电流倾向于沿该路径流动。返回电流的受限流动在接地平面中生成了一个高电流密度区域,该区域位于信号布线的正下方。此时该接地平面区域充当单根返回布线,能够消除磁场,同时提供与上方信号布线的紧密电耦合。
若要为返回电流提供连续的低阻抗路径,参考平面(电源平面和接地平面)必须由实心铜板制成,并且没有空隙和裂缝。对于参考平面,过孔的间隙部分不应干扰返回电流的路径,这一点很重要。在有障碍物的情况下,返回电流会绕过该障碍物。不过,这样一来,该电流的电磁场很可能会干扰其他信号布线的场,从而导致串扰。此外,该障碍物会对越过其布线的阻抗产生不利影响,从而导致不连续性并使 EMI 增加。