ZHCAAJ6G July 2022 – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842
图 1-1 所示为基于边沿的通信的概念方框图。ISO73xx、ISO74xx、ISO71xx、ISO76xx、ISO75xx 和 ISO72xx 隔离器系列以某种形式使用该架构。
这些器件至少包含两个数据通道,一个带宽为 100kbps 至 150Mbps 的高频通道 (HF) 和一个涵盖 100kbps 至直流范围的低频通道 (LF)。
原则上,进入 HF 通道的单端输入信号通过输入端的反相器门被拆分为差分信号。以下电容器电阻器网络将信号区分为小而窄的瞬态,然后由两个比较器将这些瞬态转换为轨至轨差分脉冲。比较器输出驱动一个或非门触发器,其输出馈送到一个输出多路复用器。触发器驱动输出端的判定逻辑 (DCL) 测量信号瞬态之间的持续时间。如果两个连续瞬态之间的持续时间超过特定的时间限制(如在低频信号的情况下),则 DCL 会强制输出多路复用器从高频通道切换到低频通道。
低频输入信号要求内部电容器采用过大的值,因此使用内部振荡器的载波频率对这些信号进行脉宽调制 (PWM),从而产生足够高的频率,能够通过电容隔离层。在对输入进行调制时,需要使用一个低通滤波器 (LPF) 从实际数据中移除高频载波,然后再将数据传递到输出多路复用器。