ZHCAAJ6G July 2022 – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842
表 3-1 简要介绍了 TI 中几种数字隔离器系列的主要特征和隔离功能。如需更详尽的器件列表,请访问:
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/isolators/overview.page
隔离器类型 | 器件 | 隔离性能 | 定时性能 | CMTI | 封装 | 每通道功率 (典型值为 5,1Mbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
数字隔离器 | VIOTM = 7071Vpk VIORM = 2121Vpk 浪涌 = 10 kV | 数据速率 = 50Mbps 传播延迟 = 11ns(典型值) 偏差 = 6ns(最大值) 无需干扰滤波器 | 150 kV/µs(典型值)100 kV/µs(最小值) | CTI > 600 16-SOIC,CTI > 400 8-SOIC | 1.8mA | |
数字隔离器 | ISO78xx | VIOTM = 8000Vpk VIORM = 2121Vpk 浪涌 = 12.8kV | 数据速率 = 100Mbps 传播延迟 = 11ns(典型值) 偏差 = 2.5ns(最大值) 无需干扰滤波器 | 100 kV/µs(最小值) | CTI > 600 16-SOIC | 1.7mA |
数字隔离器 | ISO77xx | VIOTM = 8000Vpk VIORM = 2121Vpk 浪涌 = 12.8kV | 数据速率 = 100Mbps 传播延迟 = 10.7ns(典型值) 偏差 = 4.1ns(最大值) 无需干扰滤波器 | 100kV/µs(典型值) 85kV/µs(最小值) | CTI > 600 16-SOIC、8-SOIC、 16-SSOP | 1.4mA |
数字隔离器 | VIOTM = 4000Vpk VIORM = 566Vpk 浪涌 = 6.4 kV | 数据速率 = 4Mbps 传播延迟 = 140ns(典型值) 偏差 = 10ns(最大值) 无需干扰滤波器 | 100 kV/µs(典型值) 50 kV/µs(最小值) | CTI > 600 8-SOIC, 16-SSOP | 0.116 mA | |
数字隔离器 | ISO73xx | VIOTM = 4242Vpk VIORM = 1414Vpk 浪涌 = 6kV | 数据速率 = 25Mbps 传播延迟 = 35ns(典型值) 偏差 = 3ns(最大值) 集成干扰滤波器 | 50kV/µs(典型值) 25kV/µs(最小值) | 400 < CTI < 600 8-SOIC、 16-SOIC | 1.1mA (5V) 0.85mA (3.3V) |
数字隔离器 | ISO71xx | VIOTM = 4242Vpk VIORM = 566Vpk 浪涌 = 4kV | 数据速率 = 50Mbps 传播延迟 = 21ns(典型值) 偏差 = 2ns(最大值) 集成干扰滤波器 | 50kV/µs(典型值) 25kV/µs(最小值) | 400 < CTI < 600 16-QSOP | 1.65mA (5V) 1.3mA (3.3V) |
隔离式 CAN | ISO1042 ISO1044 | VIOTM = 7071,4242Vpk VIORM = 1500,637Vpk 浪涌 = 8、10kV | 环路延迟 = 150ns(典型值) | 100kV/µs(典型值) 85kV/µs(最小值) | CTI > 600 16-SOIC,8-SOIC | 与状态有关 |
隔离式 RS-485 | ISO14xx ISO1500 | VIOTM = 7071,4242Vpk VIORM = 1500,566 Vpk 浪涌 = 10kV | 传播延迟 = 19 到 310ns | 100kV/µs(典型值) 85kV/µs(最小值) | CTI > 600 16-SOIC,8-SOIC | 与状态有关 |
隔离式 I2C | ISO16xx | VIOTM = 7071,4242 Vpk VIORM = 2121,637Vpk 浪涌 = 10、6.5kV | 时钟频率(最大值)= 1.7Mbps,GPIO 数据速率 = 50Mbps 环路延迟 = 84ns(典型值) | 100 kV/µs(典型值) 50 kV/µs(最小值) | CTI > 600 16-SOIC,CTI > 400 8-SOIC | 与状态有关 |
隔离式数字输入 | VIOTM = 3600Vpk VIORM = 566Vpk 浪涌 = 5.2 kV | 传播延迟 = 110ns | 70 kV/µs(典型值) 25kV/µs(最小值) | CTI > 600 8-SOIC, 16-SSOP | 与电流限制有关 | |
带电源的数字隔离器 | VIOTM = 7071Vpk VIORM = 1500Vpk 浪涌 = 10kV | 传播延迟 = 11ns | 100kV/µs(典型值) 85kV/µs(最小值) | CTI > 600 16-SOIC | 5mA | |
带电源和 CAN 的数字隔离器 | VIOTM = 7071Vpk VIORM = 1500Vpk 浪涌 = 10kV | 环路延迟 = 150ns(典型值) | 100kV/µs(典型值) 85kV/µs(最小值) | CTI > 600 20-DFM | 与状态有关 | |
带电源和 RS-485 的数字隔离器 | VIOTM = 7071Vpk VIORM = 1500Vpk 浪涌 = 10kV | 传播延迟 = 49 到 450ns | 100kV/µs(典型值) 85kV/µs(最小值) | CTI > 600 20-DFM | 与状态有关 |