ZHCAAJ6G July 2022 – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842
该设计指南有助于电隔离系统设计人员在最短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离功能组合进行设计。本文档阐述了隔离器的基本工作原理,提供了其在系统设计中的建议安装位置,同时提供了符合 EMC 标准的电路板设计的建议指南。尽管有大量关于 PCB 设计的技术文献、研讨会、新闻简报和互联网论坛,但本文档将为设计人员提供全面的布局指南。通过遵循本文档中提供的建议,设计人员可以在最短的时间内完成符合 EMC 标准的电路板设计。
阅读我司博客增强型隔离器助您进行电路设计。