ZHCAAJ6G July   2022  – September 2023 ISO5451 , ISO5452 , ISO5851 , ISO5852S , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO7220A , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M , ISO722M , ISO7230A , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231A , ISO7231C , ISO7231M , ISO7240A , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241A , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242A , ISO7242C , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISO7760 , ISO7761 , ISO7762 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842

 

  1.   1
  2.   数字隔离器设计指南
  3.   商标
  4. 1工作原理
    1. 1.1 基于边沿的通信
    2. 1.2 基于开关键控 (OOK) 的通信
  5. 2数字隔离器和隔离式功能的典型应用
  6. 3数字隔离器选择指南
    1. 3.1 相关参数
    2. 3.2 隔离器系列
  7. 4PCB 设计指南
    1. 4.1 PCB 材料
    2. 4.2 层堆叠
    3. 4.3 爬电距离
    4. 4.4 受控阻抗传输线路
    5. 4.5 参考平面
    6. 4.6 布线
    7. 4.7 过孔
    8. 4.8 去耦电容器
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

工作原理

隔离是一种阻止系统的两个部分之间产生直流电流和干扰交流电流,同时允许信号和电力在这两个部分之间进行传递的方法。用于隔离的电子器件和半导体 IC 被称为隔离器。通常,隔离器可抽象为由高压隔离元件或隔离栅、用于将信号耦合到隔离元件一侧的发送器 (TX) 和用于将隔离元件的另一侧可用的信号转换为数字电平的接收器 (RX) 构成。

TI 隔离器使用基于 SiO2(二氧化硅)的高压电容器作为隔离元件。TX 和 RX 电路使用了两种不同的架构:基于边沿的架构和基于开关键控 (OOK) 的架构。节 1.1节 1.2 对这些架构进行了介绍。