ZHCSHC3B january 2018 – june 2023 TPS61280D , TPS61280E , TPS61281D
PRODUCTION DATA
TPS6128xD/E 器件支持超过 4A 的脉冲负载电流,即使是深度放电的电池亦可。在这种运行模式下,TPS6128xD/E 可充分使用全部电池容量:克服了具有最小高电平输入电压的受电元件的电池切断电压过高的问题;新的电池化学物质可完全放电;该器件可对强制系统关断的高电流脉冲进行缓冲,从而实现在升压和旁路模式之间的无缝转换。
这会对电池导通时间产生很大影响,从而在相同的电池容量前提下提供更长的使用时间和更佳的用户体验,或者在相同的使用时间前提下降低电池成本。
TPS6128xD/E 采用 16 引脚 Chip-Scale Package (CSP),最大限度地减少了外部元件的数量,因此拥有非常小巧的解决方案尺寸 (< 20mm2),支持使用小型电感器和输入电容器。
TPS6128xD/E 在 2.3MHz 的同步升压模式下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式运行 (PFM),以便在整个负载电流范围内保持高效率。