ZHCSS30E february 2006 – october 2020 SN65LVDS301
PRODUCTION DATA
SN65LVDS301 串行器器件将 27 个并行数据输入转换为 1、2 或 3 个次低压差分信号 (SubLVDS) 串行输出。它从并行 CMOS 输入接口加载具有 24 个像素位和 3 个控制位的移位寄存器。除了 27 个数据位,该器件还在 30 位数据字中添加了一个奇偶校验位和两个保留位。每个字通过像素时钟 (PCLK) 锁存到器件中。奇偶校验位(奇校验)使接收器能够检测 single-bit 错误。串行移位寄存器的上传速率为像素时钟数据速率的 30、15 或 10 倍,具体取决于所使用的串行链路数。像素时钟的一个副本会通过单独的差分输出进行输出。
FPC 布线通常将 SN65LVDS301 与显示屏互连。与并行信号相比,LVDS301 输出显著降低了 20dB 以上互连的 EMI。器件本身的电磁辐射非常低,符合 SAE J1752/3 'M' 技术规范。(请见图 6-22)
SN65LVDS301 的工作温度范围是 –40°C 至 85°C。所有 CMOS 输入都提供失效防护功能,以保护它们在加电期间免受损坏,并避免电流在加电期间流入器件输入端。当 VDD 介于 0V 至 1.65V 之间时,可向所有 CMOS 输入施加高达 2.165V 的输入电压。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65LVDS301 | nFBGA (80) | 5.00mm × 5.00mm |