ZHCSGM4C August 2017 – October 2023 OPA838
PRODUCTION DATA
OPA838 解补偿电压反馈运算放大器只需 0.95mA 的修整电源电流,即可以 1.8nV/√Hz 的输入噪声电压提供高达 300MHz 的增益带宽积。这些特性相结合,可为光电二极管跨阻设计和高电压增益级(它们在信号接收器应用中需要超低的输入电压噪声)提供功耗超低的器件。
以 6V/V 的最小建议同相增益运行时会产生 90MHz、–3dB 带宽。超低的输入噪声和失调电压使 OPA838 成为高增益的理想选择。即使在 1000V/V 的直流耦合增益下,也可获得 300kHz 的信号带宽,且最大输出失调电压为 ±125mV。
单通道 OPA838 采用 6 引脚 SOT-23 和 SC70 封装(包含电源关断特性)以及 5 引脚 SC70 封装。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
OPA838 | DBV(SOT-23,6) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK(SC70,5) | 2mm x 1.25mm | |
DCK (SC70, 6) | 2mm × 1.5mm |