ZHCSQB5B April 2019 – February 2023 DLP480RE
PRODUCTION DATA
TI DLP480RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可用于实现高分辨率 WUXGA 显示系统。DLP480RE DMD 通过与 DLPC4430 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要在更小封装中实现更高分辨率及 16:10 宽高比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLP480RE | FXG (257) | 32mm × 22mm |