传感器产品

技术比较

常用温度传感器

Temp Sense IC

Thermistor

RTD

Thermocouple

Temperature range -55°C to +150°C -100°C to +500°C -240°C to +700°C -267°C to +2316°C
Accuracy Very good Depends on Calibration ** (limited range of accuracy) Best Very good
Linearity Best Low Better Better
Does not require support circuitry
Price Low-Moderate Low-Moderate Higher Higher

IC 温度传感器与热敏电阻

与无源热敏电阻相比,IC 温度传感器具有显著的优势,不仅能够提供更高的集成度和简易性,而且能够提供更高的精度、线性和更低的功耗。

IC 与热敏电阻:精度

 

热敏电阻通常为一个指定的温度,而 IC 温度传感器可以在宽温度范围内保证精度,并提供更佳的线性和抗噪性能。

IC 与热敏电阻:易于使用

 

IC 传感器不仅可以减少组件数量,而且可以大幅简化软件开发。利用 IC 温度传感器,无需查找表或线性化,只需简单地直接从部件读取值即可。数字 IC 温度传感器提供的优点还包括可编程采样和自动中断。

 

IC 与热敏电阻:功率

 

热敏电阻的最大挑战之一是功耗。本质上而言,对于电阻分压器,功耗通过热敏电阻电阻器组合直接传递到接地端,这会增加因自加热导致的错误。尽管可以使用更大的偏置电阻器来降低功耗,但这会限制信号的动态范围并影响可实现的精度和分辨率。&

 

IC 与热敏电阻:拓扑

从热敏电阻转换到 IC 可通过减少组件和减小板尺寸极大地简化板设计。您可以看到温度传感器类型与热敏电阻相比有极大的差异。

  典型拓扑 IC 拓扑
过温检测

引脚可编程

电阻器可编程

优势:

  • 单芯片
  • 保证精度
  • 提供的选项
  • 可编程迟滞
  • 模拟温度输出
  • 双重阈值警报
  • 窗口比较器警报
温度监控

模拟温度传感器

优势:

  • 高线性
  • 低功率
  • 各种封装选项
数字温度传感器

优势:

  • 集成的 ADC
  • 标准 I2C/SPI 接口
  • 可编程采样与&警报
  • 抗噪
远程温度传感器

优势:

  • 多通道测量
  • 测量二极管或 NPN/PNP 晶体管的温度
  • 精度高达 0.75oC
电缆和&探头

数字脉冲计数器

优势:

  • 2 引脚封装
  • 可与热敏电阻生态系统机械兼容
  • 无需 ADC
  • 简单的脉冲计数器接口
  • 距离可达 2 米
菊链

优势:

  • 减少布线和&组装
  • 基于链中的位置自动寻址
  • 可编程采样与&警报
  • 距离可达 300 米